Calotta di unione per testata rinvio 8 40

0.0.720.82


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Calotta di unione per testata rinvio 8 40, sinistra, PA
1 Calotta di unione per testata rinvio 8 40, destra, PA
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x22, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata ISO 10642-M5x10, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali ISO 4035 M5-I5.6I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.720.82
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 65 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La calotta di unione per testata rinvio 8 40 riduce al minimo la fessura tra due nastri trasportatori successivi. Il fissaggio viene avvitato sul set testata rinvio 8 40. Un profilato M 20x4 E (7.0.002.62) garantisce una transizione delicata tra i vari tratti del percorso di trasporto.
In caso di merci particolarmente pesanti o leggere, così come in presenza di bassissime velocità di trasporto, la transizione dovrebbe essere verificata accuratamente.

Istruzioni di montaggio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Codice tariffa doganale
39269097