Dati tecnici
Materiale incluso
2 Dispositivi di regolazione fine 8 per testata rinvio, alluminio
2 Perni filettati DIN 915-M6x12-45H, acciaio, zincato
4 Perni filettati DIN 916-M6x6-45H, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.715.05 |
|---|---|
| Momento | M = 4 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 9 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
I dispositivi di regolazione fine si montano nella scanalatura 8, dietro la testata rinvio del nastro trasportatore.
M2 = 4 Nm
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
84313900