Rinvio catena 8
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio catena, GD-Zn, nero, preassemblato
Ruota catena montata su cuscinetti volventi, z = 16
Un giro equivale a 203,2 mm; raggio effettivo rw = 32,3 mm
Mozzo con foro D8, foro massimo praticabile ⌀ 15 mm, Lunghezza mozzo 30 mm, Carico max.: MD = 20 Nm
Blocchetto di serraggio, GD-Zn, nero, preassemblato
Viti di fissaggio, acciaio, nere
2 Calotte, PA, nere
Lunghezza catena all’interno del rinvio 236,3 mm
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.463.75 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 20 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.1 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Vengono avvitati frontalmente ai profilati 8 con un’altezza di 80 mm.
La corsa di serraggio della catena corrisponde in totale a 2x13 mm. Il tensionamento della catena deve essere regolato in modo tale che la catena venga azionata anche in un tratto a vuoto in presenza di un leggero pretensionamento.
Il profilato di guida catena deve essere calcolato 50 mm più lungo del profilato di alluminio, dato che esso deve su ogni lato sporgere di 25 mm dentro il rinvio.
Varianti
Ordinare per
| Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D15 | |
| Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Tipo di azionamento: Foro ø 8, alesabile |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Codice tariffa doganale
84833080