Piastre di montaggio per robot


Variante scelta
Piastra di montaggio robot 8 240x200 (0.0.715.06)
Piastra di montaggio robot 8 240x200
0.0.715.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.715.06
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 2.01 kg
Unita di consegna1 pezzo
Materialealluminio

Descrizione

La piastra di montaggio 8 240x200 per robot serve a fissare in modo sicuro i cobot ABB ai profilati e ai telai con scanalatura 8. Le piastre in alluminio ad alta resistenza sono preforate con i fori adeguati.
Lo schema di foratura della piastra di montaggio per robot 8 240x200 è progettato sulla base dei modelli di cobot ABB come IRB 14050 (YuMi), CRB 15000-5 (GoFa 5), IRB/CRB 1100 (SWIFTI). Le informazioni sul materiale di fissaggio idoneo possono essere scaricate dall’online shop.

Varianti

Ordinare per

Lunghezza angolo X:  160Lunghezza angolo Y:  160Altezza/profondità Z:  20Fabbricante:  Fanuc / Universal Robots 160x160Modello di robot:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Modello di robot:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Modello di robot:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Lunghezza angolo X:  240Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  ABB 240x200Modello di robot:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Lunghezza angolo X:  280Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  ABB 280x200Modello di robot:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Lunghezza angolo X:  280Lunghezza angolo Y:  280Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  KUKA / Universal Robots 280x280Modello di robot:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Lunghezza angolo X:  160Lunghezza angolo Y:  160Altezza/profondità Z:  20Fabbricante:  Dimensione flangia Universal 160x160Modello di robot:  -
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  Dimensione flangia Universal 200x200Modello di robot:  -

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990