Piastra di adattamento per ruote
Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra, alluminio, nera
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x25, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M10x20, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-10,5, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.007.76 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.34 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie alla loro struttura ed al materiale utilizzato, le ruote della Serie D125 pesante sono in grado di sopportare carichi particolarmente elevati. Il carico ammesso per una ruota della Serie D125 pesante è 4500 N.
Insensibili agli agenti esterni
Per migliorarne le caratteristiche di scorrimento, le ruote portanti in ghisa sono dotate di cuscinetti a sfera a tenuta stagna e rivestite con poliuretano colato. Quest’ultimo è resistente a diverse sostanze chimiche, alla screpolatura ed al taglio.
Diverse varianti
La Serie di ruote D125 pesante è composta dalle varianti ruota orientabile, ruota orientabile con doppio bloccag-gio (freno per la ruota e per l’asse di rotazione) e ruota direzionale.
Piastre di adattamento ad applicazione universale
Le piastre di adattamento per ruote sono dotate dei fori passanti necessari nelle misure modulari dei profilati delle Serie 8 e 12. Includono inoltre quattro filetti di fissaggio M10 per le piastre delle ruote con fori nelle misure stabilite dalla norma DIN 8458 - dimensioni 3.
Grazie alla loro struttura ed al materiale utilizzato, le ruote della Serie D125 pesante sono in grado di sopportare carichi particolarmente elevati. Il carico ammesso per una ruota della Serie D125 pesante è 4500 N.
Insensibili agli agenti esterni
Per migliorarne le caratteristiche di scorrimento, le ruote portanti in ghisa sono dotate di cuscinetti a sfera a tenuta stagna e rivestite con poliuretano colato. Quest’ultimo è resistente a diverse sostanze chimiche, alla screpolatura ed al taglio.
Diverse varianti
La Serie di ruote D125 pesante è composta dalle varianti ruota orientabile, ruota orientabile con doppio bloccag-gio (freno per la ruota e per l’asse di rotazione) e ruota direzionale.
Piastre di adattamento ad applicazione universale
Le piastre di adattamento per ruote sono dotate dei fori passanti necessari nelle misure modulari dei profilati delle Serie 8 e 12. Includono inoltre quattro filetti di fissaggio M10 per le piastre delle ruote con fori nelle misure stabilite dalla norma DIN 8458 - dimensioni 3.
terreni non piani od in presenza di una distribuzione non uniforme del peso, la capacità di carico di ciascuna ruota può essere calcolata in base alla formula seguente:
Per fissare la piastra delle ruote, avvitare 4 viti M10x20 negli appositi filetti.
Il fissaggio delle piastre di adattamento per ruote avviene avvitando le viti a testa cilindrica accluse nel foro centrale o nella scanalatura del profilato mediante tasselli scorrevoli della serie corrispondente.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Maß X: 160 | Maß Y: 120 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 12 | Maß X: 180 | Maß Y: 160 | Nuttyp: 12 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990