Profilato adattatore per ruote 8 W120x120


Variante scelta
Profilato adattatore per ruote 8 W120x100, naturale (0.0.723.58)
Profilato adattatore per ruote 8 W120x100, naturale
0.0.723.58
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.723.58
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 18.3 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 6.33 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 149.62 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 247.1 cm4
Pesom = 4.93 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 21.62 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 30.55 cm3

Descrizione

Il profilato adattatore per ruote 8 W120x100 è dotato di tre scanalature 8 inferiori che permettono di collegare le ruote orientabili 140x110 in diversi modi. Due profilati paralleli costituiscono la base per realizzare robusti base cart per robot mobili e soluzioni di trasporto.
Il profilato adattatore per ruote è dotato, sulla parte inferiore, di speciali scanalature che lo rendono predisposto al fissaggio di moduli soprastanti e altri contenitori. Ulteriori scanalature agevolano il collegamento di strutture e listelli di scorrimento.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
76042100