Ruota di sollevamento D80 140x110 con pedale, ESD

0.0.684.37


Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro, acciaio, zincato
1 Asse ruota con cuscinetti a sfere
1 Parafili
1 Corpo ruota PA; Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
1 Piedino di regolazione, acciaio, zincato; Base piedino, TPU, 80 Sh A, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.684.37
Antistaticosi
Pesom = 1.73 kg
Unita di consegna1 pezzo
Portata100 kg/ruota

Descrizione

Per trasformare la struttura da fissa a mobile basta premere il pedale. La ruota di sollevamento D80 antistatica con pedale combina una ruota e un piedino di appoggio antiscivolo regolabile in altezza. Agendo sul pedale è possibile abbassare o sollevare la ruota senza chinarsi per spostare con estrema semplicità tavoli da lavoro o scaffalature mobili dalla posizione attuale al nuovo luogo d’impiego.
Le ruote di sollevamento D80 sono disponibili con integrata la piastra di avvitamento (140 x 110 mm - 0.0.684.37) che si fissa con quattro viti. La versione con spina di centraggio (0.0.684.36) si avvita all’interno di una filettatura M12.
Quando la ruota di sollevamento D80 si trova sopra il piedino di appoggio, lo snodo rimane girevole e il pedale può essere orientato per non intralciare l’area di camminamento.

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090