Binario di guida


Variante scelta
Binario di guida e 60 per rulliera 6 40x40 E, naturale (0.0.654.05)
Binario di guida e 60 per rulliera 6 40x40 E, naturale
0.0.654.05
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.654.05
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 0.77 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio
Colorenaturale

Descrizione

Istruzioni di montaggio

I listelli di scorrimento possono essere utilizzati con i binari di guida in alluminio item. Sono disponibili sia lisci, sia profilati e basta agganciarli lateralmente.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  un latoMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  un latoMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042990