Supporti per rulliere


Variante scelta
Supporto U D30 per rulliera 6 in alluminio (0.0.667.56)
Supporto U D30 per rulliera 6 in alluminio
0.0.667.56
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.667.56
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 130 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.F = 500 N

Descrizione

Per agevolare la transizione tra i percorsi di trasporto (anche con angolo diverso) è possibile utilizzare i supporti U D30 e I D30 per rulliera 6 40x40 in alluminio. Le loro staffe poggiano sulla traversa comune in modo sfalsato così che le rulliere possono essere allineate a filo. In alternativa è possibile utilizzare anche i supporti U D30 e I D30 per rulliera 6 in alluminio, sprovvisti di lamiera laterale. Poiché i lati rimangono liberi, il binario di guida può essere accostato al punto di passaggio.
I supporti U D30 e I D30 per rulliera 80x40 in alluminio sono indicati per entrambe le versioni della rulliera 6. La rulliera 6 80x40 E D30 richiede il fissaggio di due supporti nelle scanalature inferiori, mentre la rulliera 6 40x40 E D30, più sottile, ne richiede uno.

Varianti

Ordinare per

Model:  NormalDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  H27Roller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  H43Roller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  I shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  St D30Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St 60x24Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  H43Roller Conveyor:  St 60x24Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  St 60x24Shape:  Circular CircularColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Model:  NormalDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  H43Roller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  I shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  I shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 80x40Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  H43Roller Conveyor:  Al 6 80x40Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098