Rulliere
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Binario a rulli 6 80x40 E, AI, lucido
Rulli D30-63, PA, grigi
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.52 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.25 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Descrizione
La rulliera 6 80x40 E D30 viene fornita nella lunghezza desiderata completa dei rulli D30. Basta estrarla dalla confezione e montarla! I rulli si sostituiscono senza l’ausilio di attrezzi e senza dover estrarre altri rulli.
I binari di guida per rulliera 6 40x40 E in alluminio guidano in modo sicuro la merce trasportata. Inseriti nella scanalatura laterale del profilato per binario a rulli, questi aumentano la rigidità del percorso di trasporto. I listelli di scorrimento in PE-HD proteggono dai graffi. Essi si inseriscono nei binari di guida.
Le due scanalature 6 nella parte inferiore consentono il fissaggio all’intelaiatura e agevolano il montaggio di eventuali elementi piani che proteggono le rulliere sottostanti dalla sporcizia.
La rulliera 6 80x40 E D30, caratterizzata da una portata notevole sui percorsi lunghi e da un’elevata rigidità anche contro la curvatura, nella maggior parte dei casi non richiede alcun supporto aggiuntivo. La rulliera 6 80x40 E D30 è disponibile anche in versione antistatica.
Nota: è disponibile anche la variante 6 40x40 E D30, con larghezza di soli 40 mm.
in fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico dei componenti adiacenti.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920
Rulliere
* Indicazione obbligatoria


Alluminio naturale






































nero