Rulliere


Variante scelta
Rulliera 6 40x40 E D30 con spalla (0.0.658.70)
Rulliera 6 40x40 E D30 con spalla
0.0.658.70
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli con spalla, PA, grigi

Proprietà

Nr. articolo0.0.658.70
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 1.27 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm

Descrizione

Nella costruzione di scaffalature è necessario rispettare diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a
Attenzione:
in fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico dei componenti adiacenti.
Forza consentita sui singoli rulli della rulliera 6 40x40 E D30: F < 100 N

Varianti

Ordinare per

Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920