Rulliere


Variante scelta
Rulliera 6 80x40 E D30 ESD (0.0.667.49)
Rulliera 6 80x40 E D30 ESD
0.0.667.49
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Binario a rulli 6 80x40 E, AI, lucido
Rulli D30-63, ESD, PA, neri

Proprietà

Nr. articolo0.0.667.49
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 2.33 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm

Descrizione

Tutti i vantaggi della rulliera 6 e, con il doppio della larghezza: la superficie di appoggio più ampia della rulliera 6 80x40 E D30 offre un sostegno ulteriore alle merci con fondo morbido o irregolare, come i KLT con fondo a nido d’ape o le scatole di cartone.
La rulliera 6 80x40 E D30 viene fornita nella lunghezza desiderata completa dei rulli D30. Basta estrarla dalla confezione e montarla! I rulli si sostituiscono senza l’ausilio di attrezzi e senza dover estrarre altri rulli.
I binari di guida per rulliera 6 40x40 E in alluminio guidano in modo sicuro la merce trasportata. Inseriti nella scanalatura laterale del profilato per binario a rulli, questi aumentano la rigidità del percorso di trasporto. I listelli di scorrimento in PE-HD proteggono dai graffi. Essi si inseriscono nei binari di guida.
Le due scanalature 6 nella parte inferiore consentono il fissaggio all’intelaiatura e agevolano il montaggio di eventuali elementi piani che proteggono le rulliere sottostanti dalla sporcizia.
La rulliera 6 80x40 E D30, caratterizzata da una portata notevole sui percorsi lunghi e da un’elevata rigidità anche contro la curvatura, nella maggior parte dei casi non richiede alcun supporto aggiuntivo. La rulliera 6 80x40 E D30 è disponibile anche in versione antistatica.
Nota: è disponibile anche la variante 6 40x40 E D30, con larghezza di soli 40 mm.
Nella costruzione di scaffalature è necessario rispettare diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a
Attenzione:
in fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico dei componenti adiacenti.
Forza consentita sui singoli rulli della rulliera 6 40x40 E D30: F < 100 N
Rulliera 6 80x40 E D30
Rulliera 6 80x40 E D30 con binari di guida (maggiore rigidità alla flessione)

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920