Rulliere
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Binario a rulli 8 40x40, Al, anodizzato, naturale
Inserti a rulli con spalla, neri
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.628.43 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.7 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio D30 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Acciaio 60x24 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 40x40 E | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | Rulliere: Al 6 80x40 | Unità di consegna: Pezzo | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio | |
| Serie: 8 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: nero | Rulliere: Al 8 40x40 | Unità di consegna: Taglio |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920
Rulliere
* Indicazione obbligatoria


Alluminio naturale







































nero