Rulliere
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Binario a rulli 6 40x40 E, AI, lucido
Inserti a rulli D11 ESD, PA, neri
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.662.85 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.57 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Descrizione
Nella parte inferiore il binario a rulli 6 40x40 E è dotato di una scanalatura 6 per il fissaggio all’intelaiatura. Il collegamento ad accoppiamento dinamico garantisce la massima tenuta nel tempo e contribuisce ad incrementare la stabilità dell’intelaiatura. E la rulliera non scivola neppure quando sporge oltre l’intelaiatura. Inoltre, per proteggere dalla sporcizia le rulliere che si trovano più in basso è possibile montare un qualsiasi componente o elemento piano.
La rulliera 6 40x40 E D30 è disponibile nella lunghezza desiderata sia con rulli D30 (anche con spalla), sia con rulli D30/2 sfalsati o D11. La ridotta distanza tra i rulli D11 protegge le merci sensibili o di piccole dimensioni lungo l’intero percorso, riducendo al minimo le vibrazioni e consentendo anche il trasporto di scatole di cartone a fondo morbido.
All’occorrenza i singoli rulli possono essere sostituiti senza l’ausilio di attrezzi e senza doverne smontare altri.
Affinché i pezzi non escano dalla rulliera è possibile integrare robusti binari di guida in alluminio. Grazie a una scanalatura speciale il montaggio risulta particolarmente semplice. Il binario di guida, inoltre, incrementa la rigidità del percorso di trasporto. I listelli di scorrimento aggiuntivi proteggono le merci sensibili da eventuali graffi.
I rulli frenanti permettono di regolare la velocità di scorrimento dei contenitori in base al peso. Questo non solo contribuisce a un flusso dei materiali silenzioso e uniforme, ma protegge anche l’intelaiatura e la merce trasportata.
Nota: la rulliera 6 E D30 è disponibile anche nella versione 6 80x40 E D30, con larghezza doppia.
in fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico dei componenti adiacenti.
Varianti
Ordinare per
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920
Rulliere
* Indicazione obbligatoria


Aluminium, natural






































Black