Isolatore per binario a rulli


Variante scelta
Isolatore per binario a rulli 8 40x40 con tasto, sinistra (0.0.630.84)
Isolatore per binario a rulli 8 40x40 con tasto, sinistra
0.0.630.84
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Isolatore, acciaio, inossidabile
1 Calotta di protezione, PVC, nero
1 Cerniera 8 Al leggera
1 Molla a compressione, acciaio, inossidabile
1 Vite a testa piatta DIN 923-M8x25, acciaio, zincato
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.630.84
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 440 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La soluzione ideale per separare in modo sicuro i pezzi dal portapezzi e fermarli una volta giunti presso le stazioni di lavorazione. Gli isolatori per binario a rulli 8 40x40 consentono di creare zone chiaramente definite per l’alimentazione, la lavorazione e l’inoltro dei pezzi.
Indipendentemente dalla direzione del flusso della merce, con item troverete sempre gli elementi giusti per arrestare e riattivare il flusso, con tasti per la riattivazione manuale.
All’occorrenza è possibile combinare più elementi! Gli isolatori a molla rendono il binario a rulli 8 40x40 parte integrante del vostro sistema modulare di postazioni di lavoro!
Gli isolatori si collegano a due a due ad un profilato 8 40 x 16 E (articolo n. 7.0.000.01) diventando un’unità funzionale.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Ausrichtung:  linksTaster: 
Ausrichtung:  rechtsTaster: 
Ausrichtung:  linksTaster:  X
Ausrichtung:  rechtsTaster:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84313900