Calotta terminale per rulliera
Dati tecnici
Materiale incluso
Calotta terminale, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.677.02 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 71 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Basta inserire la calotta terminale e fissarla lateralmente con le viti autoforanti in dotazione. Un binario di guida può essere guidato fino alla fine della rulliera anche se il profilato di fissaggio D30-60 deve essere accorciato a causa della calotta terminale.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Design: End cap | Roller Conveyor: St D30 | Clear width (Fastening Bracket): 36 | Clear height (Fastening Bracket): 25 | |
| Design: End Cap with Stop | Roller Conveyor: St D30 | Clear width (Fastening Bracket): 36 | Clear height (Fastening Bracket): 25 | |
| Design: End cap | Roller Conveyor: St 60x24 | Clear width (Fastening Bracket): 60 | Clear height (Fastening Bracket): 24 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098