Sostegno
Dati tecnici
Materiale incluso
Sostegno, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.647.10 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 46 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il sottile sostegno D30 per rulliera in acciaio è dotato di lamiere di supporto a incastro che sporgono oltre il bordo del binario a rulli. Nel caso del sostegno D30 H22 per rulliera in acciaio, più piatto e più largo, esse terminano sotto il bordo.
Varianti
Ordinare per
| Edge length X: 39 | Height/depth Z: 33 | Dimension Z: 33 mm | Clear width (Fastening Bracket): 36 | Clear height (Fastening Bracket): 33 | |
| Edge length X: 39 | Height/depth Z: 22 | Dimension Z: 22 mm | Clear width (Fastening Bracket): 36 | Clear height (Fastening Bracket): 22 | |
| Edge length X: 53 | Height/depth Z: 13.5 | Dimension Z: 13.5 mm | Clear width (Fastening Bracket): 50 | Clear height (Fastening Bracket): 13.5 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098