Rulliera D30 ESD in acciaio con spalla, nero simile a RAL 9005
0.0.637.58
50 4’500
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.637.58 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | nero simile a RAL 9005 |
ESD | Antistatico = si |
Peso spec. lunghezza | m = 790 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 4500 mm |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
36120407
Codice tariffa doganale
84283920
Rulliera D30 ESD in acciaio con spalla, nero simile a RAL 9005
0.0.637.58
50 4’500
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria