Dati tecnici
Materiale incluso
Alloggiamento, GD-Al, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio brillante
Piastra, acciaio, zincato
Piedino di regolazione, NBR, nero
Ruota, PA, nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.44 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.5 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Portata | 340 kg/ruota |
Descrizione
Le ruote di sollevamento D62 sono progettate per sostenere carichi fino a 3400 N. Per regolare l’altezza è possibile utilizzare la ruota di regolazione integrata o una chiave a bocca da 17. Il piedino di appoggio è in grado di compensare aplanarità fino a 12 mm.
La ruota di sollevamento D62 120x120 dispone di una piastra avvitabile universale compatibile con i telai realizzati con i profilati della serie 8.
Per l’avvitamento è possibile utilizzare la vite a testa tonda M8x16 (8.0.000.19) e il tassello scorrevole 8 acciaio M8 (0.0.026.18).
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000