Fascetta


Variante scelta
Fascetta 6 D30 (0.0.658.26)
Fascetta 6 D30
0.0.658.26
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Fascetta, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.658.26
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 71 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 5 Nm

Descrizione

Sostengono senza aggiunte: le fascette 8 D30 e 6 D30 permettono di realizzare un robusto fissaggio in corrispondenza di profilati incrociati con scanalatura 8 o 6. Le fascette sono molto sottili, ma particolarmente resistenti alla torsione. Esse sono quindi ideali per esempio per fissare la rulliera 6 40x40 E D30 e il binario a rulli 8 40x40 ad una struttura tubolare D30.
Nota: per il montaggio degli elementi piani si consiglia di utilizzare il fissaggio per piano del tavolo D30. Il suo distanziale compensa la differenza di altezza attraverso il connettore D30.

Istruzioni di montaggio

Grazie alle fascette D30, i tubolari trasversali possono essere fissati direttamente sotto le rulliere con scanalatura 6 o 8.

Varianti

Ordinare per

Bauform:  beidseitigNuttyp:  6 mmMaß X:  77.5
Bauform:  beidseitigNuttyp:  8 mmMaß X:  77.5
Bauform:  einseitigNuttyp:  6 mmMaß X:  56.5
Bauform:  einseitigNuttyp:  8 mmMaß X:  56.5

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200