Profilato guida per porte a scorrimento orizzontale 8 40x20
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.650.43 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 2.76 cm2 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.75 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Alignment: Above | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Alignment: Above | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Alignment: Above | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Alignment: Below | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Alignment: Below | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Alignment: Below |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato guida per porte a scorrimento orizzontale 8 40x20
Su richiesta