Listello avvitabile
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.451.50 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 0.24 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0.015 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.014 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 66 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0.03 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 0.038 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990
Listello avvitabile
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.