Profilato di protezione D30
Variante scelta

Profilato di protezione D30 R28-90°, grigio simile a RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.670.92 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 154 g/m |
| Durezza | 85 Sh A |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | TPE |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Per una protezione ottimale questa innovazione di item si avvale di una camera speciale, che si deforma per attutire l’urto. Successivamente la plastica elastica riprende la forma originaria. Diversamente da quanto accade con il materiale espanso, le sollecitazioni puntiformi non causano cavità permanenti. Il profilato di protezione è quindi particolarmente indicato anche come supporto per trasportare delicatamente pezzi soggetti a graffi.
Il montaggio è semplice: basta premere il profilato di protezione sul dente del tubolare profilato senza forarlo o incollarlo. La robusta sezione posteriore per il bloccaggio nelle scanalature resiste senza problemi alle tipiche sollecitazioni durante il lavoro. In caso di sostituzione o di modifiche del telaio di base, il profilato di protezione si estrae senza lasciare residui e può essere fissato nuovamente con grande semplicità.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: TPE-ESD | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black/yellow | Material: TPE | ESD-safe: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
39161000
Profilato di protezione D30
Variante scelta

Profilato di protezione D30 R28-90°, grigio simile a RAL 7042
0.0.670.92
0.0.670.92
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Grey

Black

Black/yellow