Interblocco di sicurezza
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, PA-GF, nero
ad apertura forzata
Tensione nominale di alimentazione: 230 V AC
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-19
Chiave a tubo triangolare DIN 22417 M5
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.473.27 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 305 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Tensione primario | U1 = 230 V AC |
Descrizione
Premendo il comando si chiude il contatto. Secondo il principio della corrente di riposo, in presenza del collegamento corrispondente l’interblocco di sicurezza chiude allo stesso tempo il comando, per cui, anche nel caso di un’interruzione di corrente o di inammissibili condizioni di funzionamento, l’apertura della porta è impedita meccanicamente.
In caso d’emergenza, per mezzo della chiave a tubo triangolare inclusa nella fornitura, si può aprire l’interblocco di sicurezza anche senza corrente.
interblocco di sicurezza compatto
interblocco di sicurezza compatto
Varianti
Ordinare per
| Tensione di alimentazione: 24 V | Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | |
| Tensione di alimentazione: 230 V | Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | |
| Tensione di alimentazione: 24 V | Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso | |
| Tensione di alimentazione: 230 V | Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Codice tariffa doganale
85365019
Interblocco di sicurezza
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.