Interblocco di sicurezza
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, PA-GF, nero
1 Chiave a tubo triangolare DIN 22417 M5
Nota tecnica
ad apertura forzata
Tensione nominale di alimentazione: 230 V AC
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-19
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.489.83 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 305 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Tensione primario | U1 = 230 V AC |
Descrizione
Quando l’attuatore viene premuto, il contatto si apre. L’interblocco di sicurezza, che funziona secondo il principio della corrente di lavoro, blocca contemporaneamente l’attuatore con un collegamento adeguato, impedendo meccanicamente l’apertura della porta.
In caso di emergenza, l’interblocco di sicurezza può essere riaperto senza alimentazione elettrica utilizzando la chiave a tre punte in dotazione.
interblocco di sicurezza compatto 2NC
interblocco di sicurezza compatto 2NC
Varianti
Ordinare per
| Napięcie zasilania: 24 V | Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | |
| Napięcie zasilania: 230 V | Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | |
| Napięcie zasilania: 24 V | Charakterystyka załączania: Zestyk rozwierny | |
| Napięcie zasilania: 230 V | Charakterystyka załączania: Zestyk rozwierny |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Codice tariffa doganale
85365080
Interblocco di sicurezza
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.