Interblocco di sicurezza


Variante scelta
Interblocco di sicurezza compatto, 2NC, 24V CA/CC (0.0.489.82)
Interblocco di sicurezza compatto, 2NC, 24V CA/CC
0.0.489.82
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, PA-GF, nero
1 Chiave a tubo triangolare DIN 22417 M5

Nota tecnica

ad apertura forzata
Tensione nominale di alimentazione: 24 V AC/DC
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-19
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni

Proprietà

Nr. articolo0.0.489.82
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 305 g
Unita di consegna1 set
TensioneU = 24 V DC
Tensione primarioU1 = 24 V AC

Descrizione

Interruttori di fine corsa di sicurezza compatti o blocchi di sicurezza per la protezione elettrica e meccanica di porte a battente, a sollevamento e scorrevoli.
Quando l’attuatore viene premuto, il contatto si apre. L’interblocco di sicurezza, che funziona secondo il principio della corrente di lavoro, blocca contemporaneamente l’attuatore con un collegamento adeguato, impedendo meccanicamente l’apertura della porta.
In caso di emergenza, l’interblocco di sicurezza può essere riaperto senza alimentazione elettrica utilizzando la chiave a tre punte in dotazione.
Schema di allacciamento:
interblocco di sicurezza compatto 2NC
Diagramma delle connessioni:
interblocco di sicurezza compatto 2NC

Varianti

Ordinare per

Tensione di alimentazione:  24 VComportamento di commutazione:  Contatto normalmente aperto
Tensione di alimentazione:  230 VComportamento di commutazione:  Contatto normalmente aperto
Tensione di alimentazione:  24 VComportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiuso
Tensione di alimentazione:  230 VComportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiuso

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Codice tariffa doganale
85365080