Cremagliera 8 della segmento 80
Dati tecnici
Materiale incluso
Segmento cremagliera, acciaio
Fermaglio a molla, acciaio, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.621.94 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 47 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Forza radiale di esercizioFr = tan 20°x forza motrice = 0,364 x forza motrice
La forza radiale di esercizio sollecita ulteriormente i rulli
di scorrimento della guida. Per questo deve essere tenuta in considerazione
in fase di progettazione!
Coppia motricemax. 23 Nm
Potenza motricemax. 3 kW
Velocità di movimentomax. 3 m/s
Numero di giri del motoremax. 1250 /min.
Un giro della ruota motrice corrisponde ad una corsa di 144,0 mm.
Nota:
non è possibile integrare la cremagliera 8 nei profilati della versione "leggera" o "E"!
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: - | Matériau: Plastique (POM) |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Codice tariffa doganale
84839081