Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.691.54 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 12.4 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
Descrizione
Il selettore 60° 22 mm è una levetta a due posizioni con funzione di arresto. Il comando viene impartito ruotando il selettore di 60°.
Nella parte posteriore i tasti e gli interruttori sono trattenuti in posizione mediante la ghiera filettata in dotazione. Il fissaggio è indicato nelle pareti con spessore compreso tra 1 e 6 mm.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Codice tariffa doganale
85365080