Dati tecnici
Materiale incluso
Sensore di sicurezza 24 V DC, premontato
Azionamento 24 V DC
Grado di protezione: IP67 a norma EN 60529
Standard: PL e a norma EN ISO 13849-1, SIL 3 a norma IEC 61508, IEC 60947-5-3
Durata: 20 anni
Lamiera di fissaggio, acciaio, inox
Profilato di tenuta per porte, autoadesivo, grigio simile a RAL 7042
2 Viti a testa svasata di sicurezza M5x12, acciaio, inox
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.658.28 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 186 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Tensione | U = 24 V DC |
Descrizione
Il sistema garantisce la ripetibilità dei punti di attivazione, oltre a un elevato standard di sicurezza. Due uscite di sicurezza protette contro i cortocircuiti hanno il compito di inoltrare il segnale nell’armadio di comando. Le condizioni di sicurezza sono garantite da un sistema di monitoraggio che previene la rottura di fili e tensioni esterne. Per combinare diversi punti di misurazione è possibile collegare in serie fino a 31 sensori. Dall’esterno, lo stato di funzionamento di ciascun sensore è riconoscibile tramite un LED a tre colori. Grazie al grado di protezione IP67, il sensore di sicurezza 8 può essere impiegato nella maggior parte degli ambienti.
In caso di utilizzo nel Sistema di profilati XMS, una sezione del profilato di tenuta per porte autoadesivo assicura una guarnizione di tenuta continua sull’intero perimetro.
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Codice tariffa doganale
85365080