Set punte di sicurezza 2-6
0.0.661.47
Dati tecnici
Materiale incluso
Punta di sicurezza TR2; 2,5; 3; 4; 5; 6, acciaio al cromo-vanadio
Base universale, acciaio
In supporto in plastica, nero
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.661.47 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 70 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set di punte di sicurezza 2-6 presenta incavi adeguati a tutte e cinque le misure. Le viti di sicurezza item sono impiegate di serie nei seguenti prodotti:
- sensore di sicurezza 8, 24 V DC (0.0.658.28)
- fissaggio di sicurezza Multiblock 8 (0.0.626.63)
- sospensione di sicurezza 8/6 (0.0.627.78)
- sospensione di sicurezza 8/8 (0.0.626.00)
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040411
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82042000