Dati tecnici
Materiale incluso
Serratura cilindrica a chiusura identica
Scatola serratura, GD-Zn, nera
Scatola cilindro, GD-Zn, nera
4 Dadi flangia M6, acciaio, zincati
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.488.45 |
---|---|
Momento | M = 10 Nm |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 560 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Essendo dotata di una maniglia ergonomica, la serratura 6-8 Zn è particolarmente indicata per porte che vengono aperte frequentemente. Il saliscendi caricato da molla si innesta nella scatola della serratura fissata al telaio della porta.
Il bloccaggio della porta avviene mediante la serratura cilindrica integrata.
Nota:
Chiave uguale = più cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83016000