Dati tecnici
Materiale incluso
1 Serratura da incasso 40/9 mm, acciaio inossidabile opaco
1 Lamiera di chiusura, acciaio, inossidabile, opaco
6 Viti di fissaggio, acciaio, inossidabile
3 Tasselli scorrevoli 8 Zn M5
3 Viti a testa svasata ISO 14581-M5x14 TX25, acciaio, inossidabile
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.711.45 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 692 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Per il montaggio della serratura e della lamiera di chiusura è necessario fresare adeguatamente i profilati di supporto.
Le misurazioni precise per l’aggancio sono indicate nel manuale di montaggio.
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
Codice tariffa doganale
83013000