Dati tecnici
Materiale incluso
2 Set rosetta, uno per ogni lato della porta, acciaio inossidabile opaco
1 Perno maniglia, acciaio inossidabile opaco
8 Viti per lamiera ISO 14586-4,8x19 TX25, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.711.15 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 607 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23210101
eCl@ss 5.1
23210101
eCl@ss 6.0.1
23210101
eCl@ss 7.1
23210101
eCl@ss 8.0
23210101
eCl@ss 11.0
23211101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Codice tariffa doganale
83024110