Serratura per porta scorrevole 8, distanziatore 8 32x18, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.717.19
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.717.19 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 150 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | alluminio, rivestito a polvere |
Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Grazie al profilato guida per porte scorrevoli 8 40x10 (0.0.495.13) è possibile spostare parallelamente lungo una scanalatura 8 due segmenti della porta. Il set rullo per connettore angolare 8 32x18 (0.0.494.74) garantisce un’ottima scorrevolezza.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76169990