Set cerniera 5 per connettori angolari 8 32x18
0.0.495.33
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
Inserto cerniera
Piastra di supporto 5
Tassello scorrevole 5 acciaio M4, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M4x6, acciaio, zincato
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.495.33 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 11.5 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000
Set cerniera 5 per connettori angolari 8 32x18
0.0.495.33
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.