Set cerniera 8 per connettori angolari 8 32x18
0.0.494.76
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
Inserto cerniera
Piastra di supporto 8
Tassello scorrevole V 8 acciaio M5, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.494.76 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 23 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Un cuscinetto per cerniera montato nel profilato di intelaiatura superiore e inferiore funge da cuscinetto girevole per la porta. Il perno per cerniera caricato a molla scatta in posizione durante il montaggio nella piastra del cuscinetto, che, con la porta a battente aperta, può essere posizionata correttamente nella scanalatura. Questo consente di prevenire lo smontaggio di una porta chiusa.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000
Set cerniera 8 per connettori angolari 8 32x18
0.0.494.76
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.