Dati tecnici
Materiale incluso
1 Unità di scorrimento D30-28,5 M8, cuscinetto mobile, Al, acciaio, zincato
1 Unità di scorrimento D30-28,5 M8, cuscinetto fisso, Al, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.683.99 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 159 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Il cuscinetto girevole viene fissato alla parte anteriore di un tubolare (profilato) attraverso un inserto filettato, quindi viene fissato a un connettore. In questo modo il profilato può ruotare intorno all’asse longitudinale.
Il set cuscinetto girevole è costituito da un cuscinetto fisso e da un cuscinetto mobile con una compensazione della lunghezza di 2 mm. Questo permette di compensare sia i carichi assiali, sia l’espansione dell’albero causata dal calore, a parità di precisione. I cuscinetti a sfere girevoli scorrono senza difficoltà con attrito ridotto.
Qualora sia necessario un solo punto di supporto, oppure in presenza di carichi molto elevati, si consiglia di optare per l’unità cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8, dotata di due cuscinetti a sfere. Durante il moto rotatorio questa permette di impiegare forze maggiori. In presenza di carichi assiali, il cuscinetto fisso dell’unità cuscinetto girevole doppia D30 non presenta gioco.
Nota: per ottenere moti rotatori e uno spostamento longitudinale lungo un asse si utilizzano i cuscinetti radenti D40/D30 item.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Codice tariffa doganale
84832000