Set di fissaggio squadra
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Asta profilata 6 acciaio M6, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 1441-C 7-12, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.713.75 |
|---|---|
| Momento | M = 10 Nm |
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 55 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Per il collegamento di due profilati sono necessari due set di fissaggio.
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Longueur du filetage: 21 | Filetage: M12 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 16 | Filetage: M6 | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 20 | Filetage: M8 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 25 | Filetage: M10 | Type de rainure: 10 mm | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 30 | Filetage: M12 | Type de rainure: 12 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
73269098