Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato complementare 80x80x9, Al, anodizzato, nero
Centraggio D50-D22
Albero di collegamento U-WG
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x55, acciaio, nere
Anello di sicurezza N
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.408.23 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 20 Nm |
| Momento torcente, massa | Mnom. = 10 Nm |
| Numero di giri mass. | nmax. = 1000 min-1 |
| Numero di giri nom. | nnom. = 400 min-1 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 185 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Codice tariffa doganale
73269098