Dati tecnici
Materiale incluso
1 Calotta listello terminale per avvolgibile, sinistra, PA, nera
1 Calotta listello terminale per avvolgibile, destra, PA, nera
2 Rulli di supporto dell’avvolgibile, POM/acciaio, neri
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x20, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.465.58 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 15 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Vantaggiosa è la flessibilità della superficie che consente un alloggiamento all’interno del sistema e non necessita di alcun vano esterno di rotazione o traslazione.
Il sistema avvolgibile è idoneo per montare tapparelle ad azionamento manuale in posizione di montaggio verticale e orizzontale. Può essere impiegato in strutture di intelaiatura realizzate con qualsiasi profilato portante della serie 8. Il sistema è costituito dalla guida per avvolgibile e dall’avvolgibile, entrambi a struttura modulare. L’avvolgibile è disponibile in alluminio o in plastica.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Codice tariffa doganale
39269097