Set di montaggio per canalina portacavi E

0.0.636.67


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Calotte 160x80 KW, acciaio, alluminio brillante
2 Protezione di passaggio 160 con spazzola di tenuta, PA
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.636.67
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 621 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Ugualmente profondo, ma meno alto: con il profilato canalina U 160x80 SE e il set di montaggio per vano portacavi E 160x80 è possibile realizzare vani portacavi più bassi rispetto a quelli ottenibili con il profilato canalina U 160x160 SE, ma ugualmente capienti.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Codice tariffa doganale
83024200