Set di sostegno a terra del tavolo 8 160x60 790x90

0.0.676.18


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Piedi per tavolo 160x60, acciaio, rivestito a polvere alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Piedini di regolazione D47, M10x30
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.676.18
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 10.14 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Questi componenti sono la base con cui realizzare soluzioni su misura capaci di soddisfare i propri desideri. È possibile attingere all’interno portafoglio item!
I set per colonna sono la base ideale per realizzare tavoli ergonomici e regolabili elettricamente in altezza. Grazie alla funzione “memory”, alla possibilità di spostare carichi elevati e alla velocità ottimale, essi promuovono la motivazione e la salute dei collaboratori.
Per realizzare strutture per tavolo personalizzate è possibile utilizzare un paio di sostegni a terra per tavolo in versione singola o doppia per le soluzioni con due piani per tavolo e quando è richiesta una distanza tra gli appoggi elevata.
I sostegni per tavolo sono compatibili sia con le colonne di sollevamento item per la regolazione elettrica dell’altezza, sia con i diversi profilati 8 160x60.

Istruzioni di montaggio

Downloads

Dati CAD

“Set di sostegno a terra del tavolo 8 160x60 790x90” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024900