Dati tecnici
Materiale incluso
2 Set ganasce per pressa D3/D2, acciaio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.723.22 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 48 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’utensile, compatto e a batteria, permette una crimpatura sicura e agevole delle estremità delle funi anche in spazi ristretti.
Nota: consultare il documento disponibile nella sezione Download per individuare la pinza per bloccaggio a pressione adatta.
Prima di eseguire la crimpatura con il bloccaggio a pressione, formare un cappio con una sporgenza sufficiente dell’estremità della fune. L’inserto per pressa è compatibile con i bloccaggi a pressione D2-7 (0.0.682.19) e D3-11 (0.0.682.18).
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
Codice tariffa doganale
84879059