Set luci LED E


Variante scelta
Set luci LED E 40 W 40x40x1100 (0.0.701.47)
Set luci LED E 40 W 40x40x1100
0.0.701.47
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Lampada a LED E da 40 W
Trasformatore elettronico per LED 75 W 24 V

Proprietà

Nr. articolo0.0.701.47
AntistaticoNo
Pesom = 1.291 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Tanta luce per vedere bene! Il diffusore e la copertura con microprismi delle lampade a LED E garantiscono un’illuminazione omogenea e anabbagliante dell’area di lavoro, con oltre 1000 Lux. Per un orientamento perfetto, le robuste lampade possono essere ruotate in continuo di 360°.
Le lampade a LED E sono disponibili nelle lunghezze di 600, 850 e 1100 mm. Il compatto involucro è dotato di interruttore On/Off e cavo di alimentazione fisso con connettore di sistema.
Le lampade a risparmio energetico sono disponibili in un pratico set comprensivo di trasformatore. Possono essere combinate con i ripartitori, i varialuce e le altre lampade del sistema per l’illuminazione item, anche separatamente.
Durante la posa dei cavi elettrici lungo i profilati di alluminio possono generarsi piccole tensioni innocue causate dall’accoppiamento induttivo. A scopo preventivo si raccomanda di collegare la struttura alla terra di protezione ad esempio utilizzando il listello multipresa a 5 vani con spina modulare (0.0.627.44) o l’unità listello multimediale Multi (0.0.631.56) in combinazione con il cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra (0.0.677.54).
Distribuzione dell’intensità luminosa [distanza di misurazione 900 mm]
Lampada a LED E da 40 W
1900 lux
Il set di montaggio lampada a LED E (0.0.703.99), disponibile come accessorio, permette di fissare le lampade a LED E a risparmio energetico di item a un tavolo da lavoro dotato di sbalzo con slitta a croce. Il montaggio viene eseguito in corrispondenza della scanalatura 8 superiore libera dello sbalzo. La capacità di rotazione della lampada a LED E non viene compromessa.

Varianti

Ordinare per

Power:  40 WattLength:  1100 mm
Power:  30 WattLength:  850 mm
Power:  20 WattLength:  600 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
85395200