Set per colonna per tavolo 3 E 230 V
0.0.693.90
665 1’085
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
3 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 2 m
1 Unità di controllo con cavo di allacciamento alla rete elettrica di 5 m
1 Interruttore per il tavolo, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altezza con cavo di alimentazione di 2 m
Istruzioni d’uso e montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.693.90 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 26.914 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
“Set per colonna per tavolo 3 E 230 V” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 3 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84289090
Set per colonna per tavolo 3 E 230 V
0.0.693.90
665 1’085
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria