Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piano inclinabile 8 40, acciaio, zincato
3 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato
1 Vite svasata a testa piatta ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.39 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 402 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
In caso di carichi dinamici più elevati si consiglia di utilizzare due set per piano inclinabile in parallelo su un profilato 8 80x40.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098