Rullo di rilascio


Variante scelta
Set rullo 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30)
Set rullo 8 D60/D6-25 ESD
0.0.712.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Rullo D60/D6-25 ESD
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x40, acciaio, zincato
1 Rondella, acciaio, zincato
1 Distanziale cavo D17/D6-12, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.712.30
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 91 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato

Descrizione

La superficie di scorrimento convessa permette al rullo D60/D6-25 ESD con cuscinetti a sfere di azionare in modo sicuro anche porte e leve. Grazie al diametro di 60 mm, negli shooter bastano pochi componenti per ottenere una corsa maggiore perché due rulli premono l’uno contro l’altro.
Il set rullo 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) contiene il materiale di fissaggio necessario per montare il rullo D60 in una scanalatura 8.

Varianti

Ordinare per

Diamètre des galets:  60 mmAvec technique de fixation: 
Diamètre des galets:  60 mmAvec technique de fixation:  X
Diamètre des galets:  39,5 mmAvec technique de fixation: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84313900