Set rullo frenante D52-95 M6

0.0.688.23


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rullo frenante D52
2 Fissaggi per rullo frenante M6, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.688.23
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 395 g
Carico amm.Famm. = 500 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Tutto sotto controllo! Il set rullo frenante D52-95 M6 garantisce una movimentazione uniforme dei gruppi costruttivi. La decelerazione aumenta con la velocità perché il rullo frenante contrasta efficacemente una forte accelerazione.
Il rullo frenante permette di ridurre il carico meccanico su intelaiatura, merce trasportata ed elementi mobili. Le variazioni di carico in fase di carico e scarico possono causare un forte urto con conseguenti danni. Il rullo frenante permette di trasportare in modo sicuro contenitori e merci di peso medio fino a 15 kg attraverso ascensori o porte. Questo aumenta la sicurezza di processo.
Nella parte esterna, il rullo frenante è dotato di tre scanalature per guidare le funi intorno al rullo. Le distanze semplificano il perfetto allineamento delle funi a filo dei rulli di rinvio item e dei distanziatori. Inoltre, per aumentare ulteriormente la sicurezza della soluzione Karakuri/LCA in conformità alle norme per la certificazione CE, è possibile fare scorrere due funi ridondanti tramite un rullo frenante.
Il materiale di fissaggio necessario è incluso nella fornitura.
Il set rullo frenante D52-95 M6 viene fornito insieme a quattro tasselli scorrevoli e alle viti adatte e si fissa tra due tubolari profilati 8 D30 o altri profilati con scanalatura 8.
Con l’ausilio dell’adattatore 8 80 D30 (0.0.653.24), il set rullo frenante D52-95 M6 può essere collegato a un connettore D30. In tal caso è necessario rimuovere entrambe le protezioni antirotazione dell’adattatore.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84313900