Dati tecnici
Materiale incluso
Rullo D42/D6-10, PA
Lamiera angolare R25/D6-8,5, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.682.16 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 48 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Con il bloccaggio per funi in acciaio D3 M4x10 è possibile regolare con la massima precisione le funi in acciaio collegate.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
83024900