Fune


Variante scelta
Fune in fibra sintetica D3, grigio simile a RAL 7042 (0.0.682.01)
Fune in fibra sintetica D3, grigio simile a RAL 7042
0.0.682.01
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.682.01
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 3 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 100 m
MaterialePES
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

La corda in fibre sintetiche D3 può essere avvolta senza difficoltà e viene spesso utilizzata con contrappesi. Per collegare meccanicamente l’attivazione e l’azionamento di una soluzione Karakuri/LCA si consiglia di utilizzare la fune in acciaio D3 rivestita. Per collegare la fune agli accessori è possibile utilizzare la redancia D12/D3 e il connettore per i capi della fune D12-34.
Spesso, per ottenere strutture compatte è necessario rinviare le funi. Il rinvio fune D42/D6-12 assicura una guida semplice e sicura della fune. La robusta carrucola con cuscinetti a sfere può essere avvitata direttamente al profilato con o senza distanziale cavo. La lamiera angolare in dotazione impedisce che la fune si allontani dal rullo.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 100000Material:  Steel
Delivery unit:  RollLength:  100000 Material:  Steel
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 100000Material:  Plastic (PES)
Delivery unit:  RollLength:  100000 Material:  Plastic (PES)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
UNSPSC 9.0
31151504
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151504
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
Codice tariffa doganale
56074919